Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Uluslararası
EN
Almanya
DE
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Avusturya
DEEN
Belçika
FRNL
Birleşik Krallık
EN
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Hindistan
EN
Hollanda
NL
ispanya
ES
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Norveç
NO
Polonya
PL
Portekiz
PT
Türkiye
TR
Schmersal
  1. Depolama sistemleri
  2. Erişim koruması

Erişim koruması

AZM 40

AZM 40

  • •Kompakt, düz tasarım
  • •Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • •Mandallama kuvveti 40 N
  • •RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • •ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
  • •Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
  • •Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
  • •Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Kategoriye git
AZM 150

AZM 150

  • •Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
  • •Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
  • •Termoplastik muhafaza
Kategoriye git
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •for robust doors and safety fences
Kategoriye git
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Manual release
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Kategoriye git
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
  • •Kolay ve sezgisel çalışma
  • •Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
  • •Ek kapı kollarına gereksinim yok
  • •Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
Kategoriye git
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
  • •Manual release
Kategoriye git
BDF 40

BDF 40

  • •Monte edilebilir 12 renkte basmalı düğme kapakları sayesinde esneklik
  • •Kolay etiketleme için geniş açık alanlar
  • •M12 konnektör sayesinde hızlı ve hatasız kurulum
Kategoriye git
BDF200

BDF200

  • •İnce şok korumalı muhafaza
  • •ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
  • •piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
  • •Termoplastik muhafaza
  • •ince şok korumalı muhafaza
  • •geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
  • •Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
  • •Ayrı plastik kapaklı etiketleme
  • •Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları
Kategoriye git
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Kategoriye git
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Kategoriye git
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Kategoriye git
Raf kullanım cihazına erişim (RGB) yetkili personel için ayrılmıştır. Buna ek olarak çalışan tarafından ESS21S1 anahtar şalteriyle yapılabilen bir çalışma modu seçilmelidir. Maksimum güvenlik sağlamak için 1.000 adede kadar ayrı kilitleme gerçekleştirilebilir. AZM201 emniyet kilidi, kapı açıldıktan sonra RBG’nin istem dışı çalışmasını önler.