ESS21S1/EKM51
Ürün numarası:103050147

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıESS21S1/EKM51
Ürün numarası (sipariş numarası)103050147
EAN (European Article Number)4030661626222
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımKey - Selector switchÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Silindir kilidinin malzemesiÇelik
Ön halka malzemesiAluminyum
Kilidinin malzemesi rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık90g
Genel veriler - Özellikler
Nötr konumda olan sökülebilir tuşEvet (1)
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dil sayısı1
Anahtar konumlarının sayısı2
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Kilit açmaAnahtarla kilit açma
Ana iptal pozisyon anahtarıPozisyon 0
Kilitleme konumusağ
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları100.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sağ90°
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Anahtar numarasıEKM51
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği33mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Ön halkanın çapı29,5mm
silindir kilidi için çaplar22mm
Montaj deliği22,3mm
Anahtar takılı durumdayken yükseklik60mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Key
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Note
Not (genel)Talep edildiği taktirde özel kapak
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.09.2026 05:13