EWS21
Ürün numarası:101006377

Ürün açıklaması
- kısa mafsal
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEWS21
Ürün numarası (sipariş numarası)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıSelector switch
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsalkısa
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiAluminyum
Mafsal malzemesiPlastik
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiSiyah
Brüt ağırlık45g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dil sayısı1
Anahtar konumlarının sayısı2
Mekanik veriler
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Kilitleme konumusağ
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları300.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sağ70°
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Seçici anahtarın tipik çalıştırma kuvveti0,2N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği28mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Ön halkanın çapı29,5mm
Kolun uzunluğu28mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.11.2026 12:33