EWT32DB
Ürün numarası:101028782

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 30.5 mm
- Koruma sınıfı IP65
- Aluminyum muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEWT32DB
Ürün numarası (sipariş numarası)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Tasarımselector switch
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiAluminyum - anotlu
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık80g
Genel veriler - Özellikler
Ön plaka montajıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dokunma konumunun sayısı2
Dil sayısı2
Anahtar konumlarının sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Devreye alma elemanıSquare actuator
Dokunma konumusol
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları300.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sol35°
Anahtarlama açısı, sağ35°
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Seçici anahtarın tipik çalıştırma kuvveti16N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği5mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Ön halkanın çapı36mm
Montaj deliği30,5mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum14mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.11.2026 17:04