schmersal_s_icon.png
EX-235 Makaralı kumanda çubuğu r

EX-235 Makaralı kumanda çubuğu r

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50047' e uygun kapağa montaj
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Ürün tip tanımı:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
4SPiston 4S
4RMakaralı kumanda çubuğu 4R
1RSapmalı makara kolu 1R
KSapmalı makara kolu K
3KAçılı kollu makara 3K
4KAçılı kollu makara 4K
K4Açılı kollu makara K4
1HMakara kolu 1H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
12HMakara kolu 12H
14HMakara kolu 14H

(3)
022 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)

(4)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(5)
1297Yan kanal delikli muhafaza

(6)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(7)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Anahtarlama prensibi

Kumanda hızı, minimum

Emniyet kontaktlarının sayısı

EX-TR 235-02Z-3D

Ürün numarası 103004511

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-TR 235-20Z-3D

Ürün numarası 103000357

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-ZR 235-02Z-3D

Ürün numarası 151192297

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-ZR 235-11Z-3D

Ürün numarası 151189789

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-TR 235-11Z-3D

Ürün numarası 153007198

EX-Position switch with safety function

Ürüne git

EX-TR 235-20Z-3D

Ürün numarası 153000357

EX-Position switch with safety function

Ürüne git