We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Çerezler / Gizlilik
+90 532 111 27 16
Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
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
Oturum aç
More
EX-355 Sapmalı makara kolu 1K
EX-355 offset roller lever 1K
EX-355 offset roller lever 1K
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
EN 50041' e uygun kapağa montaj
3 kablo girişleri M 20 x 1.5
2 Ürünler
Sayfa başına ürün
EX-Z1K 355-11Z-3G/D
Ürün no. 151209912
EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D
Ürün no. 153002678