EX-355 Makaralı kumanda çubuğu r
EX-355 roller plunger r
EX-355 roller plunger r
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
EN 50041' e uygun kapağa montaj
3 kablo girişleri M 20 x 1.5
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
EX-TR 355-12Z-3G/D
Ürün no. 151205164