EX-AZ 335-12ZK-3D
Ürün numarası:101186429
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 3 Kontaktlar
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Uzun ömür
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Uzunlamasına ve yanlamasına oluklu delikler
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıEX-AZ 335-12ZK-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)101186429
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması bölgeleri22
Patlama koruması kategorisi3D
Patlama koruması işaretiEx tD A22 IP67 T90°C X
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık300g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Not (B10D Normalde açık kontakt (NO))10% Ie de ohmic kontakt yükü
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Mandallama kuvveti5N
pozitif fren hareketi10,7mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}5N
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum6mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği114mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +60 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru
Note
Not (genel)By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 17:06