EX-AZ 335-12ZRK-3D
Arşiv
Ürün numarası:101189286

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 3 Kontaktlar
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Uzun ömür
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Uzunlamasına ve yanlamasına oluklu delikler