EX-AZ 355-12ZK-3D
Arşiv
Ürün numarası:101186431

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Uzun ömür
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- 3 Kontaktlar
- Uzunlamasına ve yanlamasına oluklu delikler
- EN 50041' e uygun kapağa montaj