EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Ürün numarası:101186138
Arşiv

Ürün açıklaması
- 500 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- bir muhafazada farklı aktüatör fonksiyonlar ile 2 anahtarları
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Yay yüklü eyleyiciler
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıEX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)101186138
EAN (European Article Number)4030661326009
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması bölgeleri22
Patlama koruması kategorisi3D
Patlama koruması işaretiEx tD A22 IP67 T60°C X
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık560g
Genel veriler - Özellikler
Daha etkin Mandallama kuvvetiEvet
Yardımcı kontaktların sayısı3
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Not (B10D Normalde açık kontakt (NO))10% Ie de ohmic kontakt yükü
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}30N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}500N
pozitif fren hareketi3,8mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}31N
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum6mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu46,5mm
Sensörün genişliği103,6mm
Sensörün yüksekliği84,6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 18:01