EX-AZ3350-B5
Ürün numarası:101214012

Ürün açıklaması
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-AZ3350-B5
Ürün numarası (sipariş numarası)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık40g
Mekanik veriler
Aktüatöraçılı
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.09.2026 12:47