EX-AZ3350-B5R
Ürün numarası:101214014

Ürün açıklaması
- Özellikle menteşeli koruma kapıları için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-AZ3350-B5R
Ürün numarası (sipariş numarası)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Genel veriler
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık49g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum350mm
Aktüatöresnek
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.09.2026 19:55