EX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Ürün numarası:103055349

Ürün açıklaması
- Kafes kelepçeleri
- Ex bölge 22
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Kapatma kuvveti 2000N
- 6 Kontaktlar
- Manuel bırakma
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- kablo girişleri 4 M 16 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-AZM 161CC-12/12RK-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)103055349
EAN (European Article Number)4030661640907
Onaylar
VerileriATEX (Konformitätserklärung)CCC-EX
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri22
Patlama koruması kategorisi3D
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık1.884g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Manuel bırakmaEvet
Kumanda yönü sayısı3
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Not (Performans Seviyesi)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Uyarı yönündeki uyarı boşluğu5,5mm
Darbe enerjisi, maximum7J
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Mandallama kuvveti30N
pozitif fren hareketi10mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum10N
Kumanda hızı, maximum1m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı3x M6
Vida başının tasarımıFlat head screw
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku0,6Nm
notThe tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.
Kablo rakorunun sıkma torku3Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKafes kelepçeleri
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum5mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum10mm
Kablo kesiti, minimum1 x 0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum1 x 1,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk40mm
Genişlik278mm
Yükseklik122mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-10 ... +50 °C
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Nominal kontrol gerilimi24VAC
Nominal kontrol gerilimi24VDC
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-132,5A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum10W
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum50ms
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132,5A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132,5A
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahilThe protective housing is included in the scope of delivery.
Note
Note (Manual release)Bakım, kurma v.s. İçinFor manual release using M5 triangular key, available as accessory
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 00:11