EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Ürün numarası:101194202

Ürün açıklaması
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Kapatma kuvveti 3500N
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)101194202
EAN (European Article Number)4030661358338
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriATEX (Konformitätserklärung)
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri22
Patlama koruması kategorisi3D
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık976g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
Kumanda yönü sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum4J
Güç, kapatma kuvveti {N}3.500N
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}80N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}400N
pozitif fren hareketi5mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}15N
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum7mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu46,5mm
Sensörün genişliği130mm
Sensörün yüksekliği100mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65IP67
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Nominal kontrol gerilimi24VAC
Nominal kontrol gerilimi24VDC
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum10W
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.07.2026 11:51