EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CL-3GD
EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CL-3GD
Product type description: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Guard locking monitored > |
B | Actuator monitored |
(2) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, multiple teaching |
(3) | |
1P2P | 1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs |
SD2P | serial diagnostic output and 2 p-type safety outputs |
(4) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(5) | |
CL | With protective enclosure, door hinge left |
CR | With protective enclosure, door hinge right |
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- Termoplastik muhafaza
- Profil sistemlerine montajı için uygun
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- Seri bağlantı
- Manuel bırakma
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CL-3GD |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103012541 |
EAN (European Article Number) |
4030661483924 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002593 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
TÜV ATEX (Konformitätserklärung) |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Evrensel Kodlama |
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi |
düşük |
Etkili kural |
RFID |
RFID frekans bandı |
125 kHz |
İletim gücü RFID, maksimum |
-6 dB/m |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Risk süresi, maximum |
200 ms |
Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum |
100 ms |
Güvenlik girişleri tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum |
1,5 ms |
Brüt ağırlık |
1.062 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
aktüatör denetlenmiş |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Seri bağlantı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
1 |
Güvenli dijital çıkış sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazla |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
5,20 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD değeri |
4,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun |
3 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Not (mekanik ömür) |
Kapı dayanağı olarak kullanım durumunda > 5 kg kapı kütlelerinde 50.000 devre aralığı; |
Koruma kilidi ve aktüatör arasındaki açısal ofset, maksimum |
2 ° |
Darbe enerjisi (koruyucu mahfaza), maximum |
7 J |
Not (Darbe enerjisi) |
with stainless steel CL/CR protective enclosure |
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre |
1.150 N |
Kapatma kuvveti Fmax, maximum |
1.500 N |
Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 1 |
25 N |
Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 2 |
50 N |
Sabitleme vidalarının tasarımı |
2x M6 |
Not (sabitleme vidalarının tasarımı) |
Property class min. 8.8 |
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum |
8 Nm |
Tespit cıvataları malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik |
2 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao |
1 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar |
20 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensör zincirinin uzunluğu, maximum |
200 m |
Not (Sensör zincirinin uzunluğu) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Not (Seri bağlantı) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
kesme |
Konektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
178 mm |
Sensörün genişliği |
93 mm |
Sensörün yüksekliği |
40,3 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP66 IP67 IP69 |
Ortam sıcaklığı |
+0 ... +50 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-10 ... +90 °C |
Göreli nem, maximum |
93 % |
Not (göreli nem) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşim direnci |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Koruma oranı |
III |
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
İşletim voltajı |
24 VDC -15 % / +10 % |
Yüksüz akım I0, tipik |
100 mA |
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, ortalama değer |
200 mA |
Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, tepe değer |
350 mA / 200 ms |
Nominal çalışma gerilimi |
24 VDC |
Talep edilen nominal kısa devre akımı |
100 A |
Harici hat ve cihaz koruması |
2 A gG |
Hazır gecikme, maksimum |
5.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
0,5 Hz |
Kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Tanımlama, solenoid kontrolü |
IN |
Anahtarlama eşikleri |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Çalışma aralığı en 24 V |
10 mA |
Görev döngüsü solenoidi |
100 % |
Test darbesi süresi, maksimum |
5 ms |
Test darbesi aralığı, minimum |
40 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C0 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital inputs
Tanımlama, güvenlik girdileri |
X1 and X2 |
Anahtarlama eşikleri |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Çalışma aralığı en 24 V |
5 mA |
Test darbesi süresi, maksimum |
1 ms |
Test darbesi aralığı, minimum |
100 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Tanımlama, güvenlik çıktıları |
Y1 and Y2 |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
short-circuit proof, p-type |
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
2 V |
Kalıcı akım lr, maximum |
0,5 mA |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-12 |
0,25 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,25 A |
Test darbesi aralığı, tipik |
1000 ms |
Test darbesi süresi, maksimum |
0,5 ms |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak |
C2 |
Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo |
C1 C2 |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Tanımlama, teşhis çıktıları |
OUT |
Anahtarlama elemanlarının tasarımı |
short-circuit proof, p-type |
Gerilim düşümü Ud, maksimum |
2 V |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-12 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-12 |
0,05 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED |
Pin ataması
PIN 1 |
A1 Besleme gerilimi UB |
PIN 2 |
X1 Emniyetli giriş 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Emniyetli çıkış 1 |
PIN 5 |
OUT Diyagnostik çıkış |
PIN 6 |
X2 Emniyetli giriş 2 |
PIN 7 |
Y2 Emniyetli çıkış 2 |
PIN 8 |
IN Bobin kontrollu |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
EX-AZ/AZM300-B1 |
Note
Not (genel) |
For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used. For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used. As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UKCA Declaration of Conformity
BG-test sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM300...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Applicable directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | 01/205/5281.03/20 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 9, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM300 ...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013, EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014, EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5281.03/20 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 9.08.2025 03:20