schmersal_s_icon.png

EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CL-3GD

Artikelnummer: 103012541

Product type description:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZGuard locking monitored >
BActuator monitored

(2)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(3)
1P2P1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs
SD2Pserial diagnostic output and 2 p-type safety outputs

(4)
withoutPower to unlock
APower to lock

(5)
CLWith protective enclosure, door hinge left
CRWith protective enclosure, door hinge right
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Ex-zon 2 och 22
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Plasthus
  • Lämplig för montering på profilsystem
  • Lämplig för svängbara skydd
  • Seriekoppling
  • Manuell tvångsöppning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CL-3GD

Artikelnummer (beställningsnummer)

103012541

EAN (European Article Number)

4030661483924

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Allmän information

Universell kodning

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiv princip

RFID

RFID-frekvensband

125 kHz

Sändningseffekt RFID, max

-6 dB/m

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Riskens varaktighet, maximum

200 ms

Reaktionstid aktuator, maximum

100 ms

Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum

1,5 ms

Bruttovikt

1.062 g

Allmänna data - Egenskaper

låser med spänning

Ja

Aktiveringsorgan övervakat

Ja

Kvarstående

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Kortslutningsidentifiering

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Seriekoppling

Ja

Säkerhetsfunktioner

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Antal aktiveringsriktningar

1

Antal säkra digitala utgångar

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion

Performance Level, up to

e

Kategori

4

PFH värde

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

PFD värde

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i

3

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Note (Mechanical life)

Vid användning som dörranslag > 50 000 kopplingar vid dörrvikter ≤ 5 kg;
Aktiveringshastighet ≤ 0,5 m/s

Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum

2 °

Slagenergi (skyddshölje), max

7 J

Notera (slagenergi)

with stainless steel CL/CR protective enclosure

Klämkraft enligt EN ISO 14119

1.150 N

Klämkraft, maximum

1.500 N

Hållkraft, justerbar, Position 1

25 N

Hållkraft, justerbar, Position 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Notera (Fästskruvarnas utförande)

Property class min. 8.8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Fästskruvarnas material

Rostfritt stål (V4A)

Mechanical data - Switching distances

Brytaravstånd, normalt

2 mm

Säkra brytavstånd TILL

1 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

20 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Sensorkedjans längd, maximum

200 m

Notera (Sensorkedjans längd)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Notera (Seriekoppling)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

178 mm

Sensorns bredd

93 mm

Sensorns höjd

40,3 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

IP69

Omgivningstemperatur

+0 ... +50 °C

lager och transporttemperatur

-10 ... +90 °C

Relativ fuktighet, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Driftspänning

24 VDC -15 % / +10 %

Tomgångsström l0, typisk

100 mA

Strömförbrukning med solenoid ON, medelvärde

200 mA

Strömförbrukning med solenoid ON, toppvärde

350 mA / 200 ms

Märkspänning

24 VDC

Krävd nominell kortslutningsström

100 A

Extern avsäkring av ledning och enhet

2 A gG

Beredskapsfördröjning, maximum

5.000 ms

Kopplingsfrekvens, maximum

0,5 Hz

Brukskategori DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrisk avsäkring, maximum

2 A

Elektriska data - magnetstyrning IN

Designation, Magnet control

IN

Magnetingångarnas kopplingsnivåer

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Magnetstyrningens öppningsström vid 24V

10 mA

Magnet tillkopplingstid

100 %

Testpulsens varaktighet, max

5 ms

Testpulsintervall, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Säkerhetsingångarnas kopplingnivåer

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Säkerhetsingångarnas öppningsström på 24V

5 mA

Testpulsens varaktighet, max

1 ms

Testpulsintervall, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Säkerhetsutgång

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Testpulsintervall, typiskt

1000 ms

Testpulsens varaktighet, max

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Elektriska data - diagnosuttag

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

Driftstatus: gul LED

Störning/funktionsstörning: röd LED

Spänningsövervakning UB: grön LED

Stifttilldelning

PIN 1

A1 Matningsspänning UB

PIN 2

X1 Säkerhetsingång 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Säkerhetsutgång 1

PIN 5

OUT Diagnostisk utgång

PIN 6

X2 Säkerhetsingång 2

PIN 7

Y2 Säkerhetsutgång 2

PIN 8

IN Magnetstyrning

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

EX-AZ/AZM300-B1

Note

Note (General)

För dörrar som låses kant i kant med dörramen kan monteringsplatta MP-AZ/AZM300-1 (tillval) användas.

För glas- och makrolondörrar kan monteringssats MS-AZ/ASM300-B1-1 (tillval) användas.

Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM300...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Applicable directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS Directive2011/65/EU
Applied standards:IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN 60079-31:2014
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:01/205/5281.03/20
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 9, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM300 ...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013,
EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014,
EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5281.03/20
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-02 05:24