EX-BN 20-11Z-3G/D
Ürün numarası:101188634

Ürün açıklaması
- 2 reed kontaktlar
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Aluminyum muhafaza
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 50 mm' ye kadar uyarma mesafesi
- Kontaktsız algılama prensibi
- Vida bağlantısı
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-BN 20-11Z-3G/D
Ürün numarası (sipariş numarası)101188634
EAN (European Article Number)4030661344447
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-43-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerileriATEX (Konformitätserklärung)
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Patlama koruması bölgeleri222
Patlama koruması kategorisi3D3G
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Üretici beyanıATEX Zone 2 and 22
Genel veriler
Etkili kuralManyetik tahrik
Gövdenin konstrüksiyon şeklidikdörtgen
Gövdelerin malzemesiHafif alaşım kokil döküm, boyanmış
Malzeme, etkili alanMetal tabaka
Brüt ağırlık316g
Genel veriler - Özellikler
polarlama mıknatısı Evet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleriyan taraf
Malzeme, etkili alanyan taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Mekanik ömür, minimum1.000.000.000operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum4J
Kumanda hızı, maximum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi Sn12 mm ... 45 mm
Not (Anahtarlama mesafesi Sn)Uyarılan mıknatısa ve mıknatısın sürümüne bağlı olarak 45 mm' ye kadar uyarma mesafesi
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hassasiyet R' yi tekrarlayın0,3mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum6mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum10mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu47mm
Sensörün genişliği104mm
Sensörün yüksekliği52mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-15 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
karşı son derece dirençli 50 g, sinüs dalgalı titreşim
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum250VDC
Anahtarlama akımı, maximum3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum120W
Anahtarlama kapasitesi, maximum120VA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Geri gelme süresi, minimum0,3ms
Geri gelme süresi, maximum0,6ms
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Note
Not (genel)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 23:00