EX-BNS 120-11Z-3G/D
Ürün numarası:101184987

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Termoplastik muhafaza
- Ø M12
- Özellikle geniş anahtarlama mesafesi
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Gıda işleme endüstrisine uygun BP 15 SS
- mekanik yıpranma yok
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-BNS 120-11Z-3G/D
Ürün numarası (sipariş numarası)101184987
EAN (European Article Number)4030661333106
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-44-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002544
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002544
Onaylar
VerileriATEX (Konformitätserklärung)
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Patlama koruması bölgeleri222
Patlama koruması kategorisi3D3G
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Üretici beyanıATEX Zone 2 and 22
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-3
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)aynı seviyeye yakın
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık55g
Genel veriler - Özellikler
KodlamaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO)25.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Malzeme, etkili alanön taraf
Devreye alma elemanıMıknatıs
Aktüatör anahtarlama mesafesiUyarıcı mıknatıs BP 6: 10 mmUyarıcı mıknatıs BP 8: 10 mmUyarıcı mıknatıs BP 8: 22 mmUyarıcı mıknatıs BP 10: 20 mmUyarıcı mıknatıs BP 10: 32 mmUyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 20 mmUyarıcı mıknatıs BP 15 SS: 32 mm
Darbe enerjisi, maximum2J
Hareket yönüEtkin yüzeye önden
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao10mm20mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar22mm32mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
kesmeveya makine
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,25mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM12
Sensörün boyu38,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum100VAC
Anahtarlama gerilimi, maximum100VDC
Anahtarlama akımı, maximum0,25A
Anahtarlama kapasitesi, maximum5W
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama frekansı, maximum5Hz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Not (genel)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 22:11