EX-BNS 40S-12ZG-C
Ürün numarası:103002177

Ürün açıklaması
- LED sürümü
- arkadaki diş açılarak kapatılmış delikler sayesinde temizlenmesi son derece kolay
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Paslanmaz çelik mahfaza
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- mekanik yıpranma yok
- Gıda işleme endüstrisine uygun
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı