EX-BPS 250-3G/D
Ürün numarası:101183235

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-BPS 250-3G/D
Ürün numarası (sipariş numarası)101183235
EAN (European Article Number)4030661332703
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması işaretiEEx nA T6 XEx tD A22 IP67 T80°C X
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık18g
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu13mm
Aktüatörün genişliği 33mm
Aktüatörün yüksekliği25mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.09.2026 20:46