EX-EBG311.O
Ürün numarası:101197404

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Ağır hizmet için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-EBG311.O
Ürün numarası (sipariş numarası)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Onaylar
VerileriATEXIECExINMETRO
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiAparatın malzemesi
Gövde üst parçasının rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Mührün rengiblack
Brüt ağırlık650g
Genel veriler - Özellikler
Toprak bağlantısıEvet
Kumanda konumu sayısı1
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Montajwith M6x12 threaded holes on the back
Sabitleme vidalarının sıkma torku1,2Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku1,2Nm
Kablo rakorunun sıkma torku8Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum7mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo rakorunun çapı20,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk110mm
Genişlik110mm
Yükseklik88mm
Montaj deliği22,3mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.11.2026 20:16