EX-I-RS655-Z22
Ürün numarası:153031620

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Metal muhafaza
- tel çekme ve kopma algılaması
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Merkezi bağlantı klemensi
- Mekanik anahtarlama konumu göstergesi
- çift taraflı çalışma / tel 2 x 100 m uzunluğa kadar
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-I-RS655-Z22
Ürün numarası (sipariş numarası)153031620
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriATEXIECEx
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri121
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Üretici beyanı, bölgeler121
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Gövdelerin malzemesiDökme demir, boyanmış
Gövde kapağının malzemesiDökme demir, boyanmış
Halat uzunluğu, maksimum100m
Brüt ağırlık6.095g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu N300
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Kumanda yönü75 başına kumanda yönü sağa ve sola doğru döner
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
kesmeYay makara bağlantısı
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek
Kablo kesiti, maximum2.5 mm², esnek
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +70 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Halatlı acil stop anahtarları
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.10.2026 00:17