EX-MAF 330-11Y-3D
Ürün numarası:101207964
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- Her hangi bir yönden uyarılabilir
- Yayın esnekliği, max. 15° anahtarlama açısının üzerindeki sapmalara izin verir.
- Ex bölge 22
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıEX-MAF 330-11Y-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriATEX (Konformitätserklärung)
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri22
Patlama koruması kategorisi3D
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Mil malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık251g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıYaylı mil kolu
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum4J
Kontakt açıklığı2 x 0,5 mm
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,02mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Çekirdek kesiti13AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği40mm
Sensörün yüksekliği184,5mm
Mil çapı8mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-15 ... +80 °C
şoka karşı direnç50 g / 6 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Değiştirme süresi, maximum10ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.11.2026 15:56