EX-RB
Ürün numarası:101205148

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-RB
Ürün numarası (sipariş numarası)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Onaylar
VerileriATEXINMETRO
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1
TasarımÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Sızdırmazlık tipiKalıplı contalar
Ön halka malzemesiBrass, chrome plated
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık15g
Mekanik veriler
MontajVidalar
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği11mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 00:24