EX-RLDEWS24
Ürün numarası:101195062

Ürün açıklaması
- Vida bağlantısı
- Montaj flanşı konumu 3
- Beyaz LED
- 24 VAC/DC
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-RLDEWS24
Ürün numarası (sipariş numarası)101195062
EAN (European Article Number)4030661601687
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000204
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000204
Onaylar
VerileriATEXcURusIECExINMETROPESO
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri122122
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaIEC 60068-2-30
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Tanıtım plakasının malzemesiPlastik, polycarbonate PC
Brüt ağırlık12g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genelEvet
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
pozitif fren hareketi2mm
Vidanın sıkma torku1Nm
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıEN 50005EN 50013
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam1 x 0.75 mm², esnek
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm²2.5 mm², sağlam
Klemenslerin sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk44mm
Genişlik10mm
Yükseklik25,5mm
Derinlik45mm
Ortam koşulları
Anahtarlama bölümünün koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
karşı son derece dirençli 20 g / 10 ... 150 Hz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui440 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15250VAC
Kullanım kategorisi AC-156A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Düşük gerilimler için uygun≥ 5 V / ≥ 1 mA
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Durum göstergesi
LED'in rengibeyaz
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Besleme gerilimi UB: 24 VAC/DC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.07.2026 16:45