EX-RMLHGB
Ürün numarası:101197358

Ürün açıklaması
- Işıklı sinyal
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-RMLHGB
Ürün numarası (sipariş numarası)101197358
EAN (European Article Number)4030661599694
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Onaylar
VerileriATEXINMETRO
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri122122
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
Yapı şekliYuvarlak
Tanıtım plakasının malzemesiAparatın malzemesi
Ön halka malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık60g
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Kumanda stroku4mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Ortam koşulları
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirBağlantı flanşı (RLM) dahil: Montaj flanşı, sigortalı kontak taşıyıcısı ve 2x dalma segmenti parçalarından oluşan bağlantı flanşı
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.09.2026 06:09