EX-RWS21
Ürün numarası:101197375

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-RWS21
Ürün numarası (sipariş numarası)101197375
EAN (European Article Number)4030661599632
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirBağlantı flanşı (RLM) dahil: Montaj flanşı, sigortalı kontak taşıyıcısı ve 2x dalma segmenti parçalarından oluşan bağlantı flanşı
Onaylar
VerileriATEXINMETRO
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri122122
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
Yapı şekliYuvarlak
Tanıtım plakasının malzemesiAparatın malzemesi
Ön halka malzemesiAluminyum
Brüt ağırlık75g
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)100.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Kumanda stroku4mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Ortam koşulları
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.11.2026 03:31