EX-RZSO/V4A
Ürün numarası:101205151

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik (V4A)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-RZSO/V4A
Ürün numarası (sipariş numarası)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-25
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-25
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-25
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000624
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000624
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN ISO 13849-1
Tasarımmarking plate
Yerleştirme koşulları (mekanik)Self adhesive
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Muhafaza rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık15g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk49,5mm
Genişlik39,8mm
Yükseklik0,2mm
Montaj deliği22,5mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 00:24