EX-SHGV/LD1/218/41+BO-2G/D
Ürün numarası:101200057

Ürün açıklaması
- Sol taraf kilitleme silindiri
- Ek ön kilitleme silindiri
- Aluminyum muhafaza
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Koruma sınıfı IP65
- Kilitleme donanımı.
- Metal muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-SHGV/LD1/218/41+BO-2G/D
Ürün numarası (sipariş numarası)101200057
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Patlama koruması bölgeleri121
Patlama koruması kategorisi2D
Patlama koruması işaretiD II 2GD Ex h 85°C X
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiAluminyum / Çelik kromlanmış
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Silindir kilidinin malzemesiÇelik
Muhafaza rengiSiyah
Tuş renkAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Renk, anahtar başı (anahtar başlığı)AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık450g
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı4
Anahtar sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre950N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum1.250N
Mandallama kuvveti5N
Anahtar numarası birincil anahtar218
Anahtar numarası İkincil anahtar42
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk87mm
Genişlik87mm
Yükseklik103mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
karşı son derece dirençli Karşı son derece dirençli : 15 g / 10…200 Hz
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Note
Not (genel)Additional frontal locking cylinder only for version "L" and "R"
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.09.2026 04:49