EX-SLC440-ER-0970-30-H
Ürün numarası:103047641

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Çözünürlük 14 ve 30 mm
- bütünleşik kontaktör kontrolü
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-SLC440-ER-0970-30-H
Ürün numarası (sipariş numarası)103047641
EAN (European Article Number)4030661619217
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Onaylar
VerileriATEX
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri121
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Gövdelerin malzemesiShatterproof glass
Reaksiyon süresi, maksimum10ms
Işın kodlaması ile tepki süresi A, maksimum15ms
Genel veriler - Özellikler
Tekrar harekete geçme kilidiEvet
Entegre kontaktör kontrolüEvet
Işın kodlama Evet
Gizleme fonksiyonuEvet
7 segmentli göstergeEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Güvenli dijital çıkış sayısı2
Işın sayısı48
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
IEC 61496-1' e göre emniyet tipi4
Mekanik veriler
Koruma alanının yüksekliği970mm
Erişim mesafesi, koruma alanı, minimum4m
Erişim mesafesi, koruma alanı, maksimum20m
Lazer diyotun dalga boyu850nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 8-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün genişliği100mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi OSSD, yüksek sinyal24V
Electrical data - Safety digital outputs
Çıkış akımı (güvenli çıkış), maksimum0,25A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 montaj dirsekli set
Aksesuarlar
Güvenlik şalt donanımı önerisiSRB-E 301
Note
Not (genel)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 01:04