EX-T 335 Makara kolu 7H-2138
EX-T 335 roller lever 7H-2138
EX-T 335 roller lever 7H-2138
ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
Metal muhafaza
Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
EN 50041' e uygun kapağa montaj
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
2 Ürünler
Sayfa başına ürün
EX-T4V7H335-11Y-2138
Ürün no. 101212070
EX-Position switch with safety function
EX-T4V7H335-02Y-2138
Ürün no. 101212069
EX-Position switch with safety function