EX-T3K335-02Y
Ürün numarası:101212077
Arşiv

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- EN 50041 e uygun tasarım
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıEX-T3K335-02Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriATEXcULusIECExPESO
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri121
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Üretici beyanı, bölgeler121
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
kaldıraçın malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık320g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Kablo rakorlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 20% ohmic contact load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıAçılı kollu makara
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum7J
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}17N
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Not (geri gelme süresi)Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Aktüatör bağlantısı için sabitleme vidalarının sıkma torku1,5Nm
Anahtar eki için sabitleme vidalarının sıkma torku1,2Nm
Kablo rakorunun sıkma torku10Nm
PE topraklama vidasının sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum7mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum1 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği58,3mm
Sensörün yüksekliği121,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı, maksimum (bağlantı kesiti 1mm2)+50°C
Ortam sıcaklığı, maksimum (bağlantı kesiti 2,5 mm2)+55°C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı5A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum3ms
Maksimum anahtarlama frekansı1.800/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirEx-sertifikalı vidalı kablo rakoru
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.10.2026 09:10