EX-T4K 235-20ZH-3D
Ürün numarası:101213281
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-T4K 235-20ZH-3D
Ürün numarası (sipariş numarası)101213281
EAN (European Article Number)4030661395777
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriATEX (Konformitätserklärung)
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Patlama koruması bölgeleri222
Patlama koruması kategorisi3D3G
Patlama koruması işaretiD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Üretici beyanıATEX Zone 2 and 22
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık215g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıAçılı kollu makara
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}6N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}16N
Kumanda hızı, minimum264mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Not (geri gelme süresi)Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum7mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği42mm
Sensörün yüksekliği107mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +60 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
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
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanı2 Normalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiSıralı kontaktlarla yavaş hareketYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirEx-sertifikalı vidalı kablo rakoru
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 06:15