EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Ürün numarası:151191055

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Ex-sertifikalı vidalı kablo rakoru ve vidalı tapa dahil
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- sadece pozisyonlama görevleri için