EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D
Arşiv
Ürün numarası:101208708

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5