EX-T4V7H335-11Y
Ürün numarası:101212066

Ürün açıklaması
- ATEX Bölge 1 ve 21 için patlama koruması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- sadece pozisyonlama görevleri için
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıEX-T4V7H335-11Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101212066
EAN (European Article Number)4030661481036
Onaylar
VerileriATEXcULusIECExPESO
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlarEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Patlama koruması bölgeleri121
Patlama koruması kategorisi2D2G
Patlama koruması işaretiD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
kaldıraçın malzemesiMetal tabaka
Mil malzemesiPlastik
Brüt ağırlık400g
Genel veriler - Özellikler
Emniyet kontaktlarının sayısı1
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
Devreye alma elemanıMil kolu
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Darbe enerjisi, maximum7J
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum7mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum12mm
Kablo kesiti, minimum1 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk x genişlik x yükseklikSensörün yüksekliği: 111.5 mm (yok mil)
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği40,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı, maksimum (bağlantı kesiti 1mm2)+50°C
Ortam sıcaklığı, maksimum (bağlantı kesiti 2,5 mm2)+55°C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı5A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum3ms
Maksimum anahtarlama frekansı1.800/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirEx-sertifikalı vidalı kablo rakoru
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.07.2026 01:45