EX-TV10S 335-02Z-3D
Arşiv
Ürün numarası:101193079

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- aktüatör mili 360° döndürülebilir
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi