EX-Z4K 235-11Z-3D
Arşiv
Ürün numarası:153001802

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun