FB-PE-8I-8O
Ürün numarası:137002774

Ürün açıklaması
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıFB-PE-8I-8O
Ürün numarası (sipariş numarası)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001599
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001599
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 61131-2IEC 61131-2
Brüt ağırlık110g
Genel veriler - Özellikler
Saha kutusu arayüzüYes
ACİL KAPALI için uygun Evet
Entegre gösterge, teşhisEvet
Entegre gösterge, besleme gerilimiEvet
Güvenli dijital giriş sayısı 2
Dijital giriş sayısı8
Dijital çıkış sayısı8
Güvenlik sınıflandırması - 2 kanallı emniyetli girişler
notThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Mekanik veriler
Montajmounting holes plain
Sabitleme vidalarının tasarımı6x M4
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0,2 mm²
Kablo kesiti, maximum0,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti, minimum24AWG
Çekirdek kesiti, maksimum20AWG
Konektör (mekanik)cage terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk125mm
Genişlik40mm
Yükseklik17,6mm
Delik çapı4,8mm
Aralama30 x 57,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP00
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Göreli nem, minimum10%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 … 8,4 Hz, Genlik 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, ile 1 g
şoka karşı direnç15 g / 11 ms
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum4.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,5kV
Aşırı gerilim kategorisiI
Kirlilik derecesi1
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -25 % / +25 %
Çalışma aralığı, maximum850mA
Yüksüz akım I0, tipik25mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı1.000mA
notThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Elektriksel veriler - dijital girişler
Tanımlama, dijital girişlerIn 1 ... In 8
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1"11 ... 30 V
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Tanımlama, dijital çıkışlarOut 1 ... Out 8
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Çalışma aralığı en 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumuPower LED device port
LED konumu"Pwr": Module
LED'in rengiGreen
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02
LED durumuError LED device port
LED konumu"Err": Module
LED'in rengiRed
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.09.2026 15:34