FR-20-PSM4
Ürün numarası:103005570
Arşiv

Ürün açıklaması
- Kompakt minyatür yapı
- Ekonomik çözüm
- Açıkça görülür LED ışığı kaynağı
- Polarizasyon filtresi entegre edilmiş
- Kurcalanmaya karşı korunmalı sensör versiyonu
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıFR-20-PSM4
Ürün numarası (sipariş numarası)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Mekanik veriler
Ürün aralığı, minimum50mm
Ürün aralığı, maximum3.500mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M8 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün genişliği12mm
Sensörün yüksekliği20mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69K
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Yansıtmalı ışık bariyeri
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.10.2026 10:52