FWS 1205 A
Ürün numarası:101170053
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 darbe sensörlerini / sensörünü kullanarak duraklamayı algılar
- 2 emniyet kontaktları
- 2 Sinyal verme çıkışları
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıFWS 1205 A
Ürün numarası (sipariş numarası)101170053
EAN (European Article Number)4030661297156
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık195g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme Evet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı1
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmesiz yarı iletken çıkışların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Sinyal çıkışlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Durdurma kategorisi0
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
kesmeSabit ya da esnekVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,2 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci10 ... 55 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4,8kV
Aşırı gerilim kategorisiII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +15 %
Termal test akımı6A
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum5W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-153A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1"10 … 30 VDC
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0"0 … 2 VDC
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Integral system diagnosis (ISD)
Not (ISD hatası)Aşağıdaki hatalar emniyetli kontrol modülleri tarafından kaydedilmiştir ve ISD ile belirtilir.
HataBir kanal değerlendirmede başarısızEmniyet rölesi devreye girmede veya devre dışı kalmada başarısızEmniyetli kontrol modülünün giriş devreleri veya röle kontrol devreleri üzerinde arızaİndüktif yaklaşım anahtarları bağlantılarının kesintisiYaklaşım anahtarları başarısız
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)emniyetli duraklama kontrolu
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)For suitable IFL range p-type inductive proximity switches, refer to "Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik".Standstill monitoring for unlocking solenoid interlocksThe ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix.The solenoid interlock can be opened, when the fail-safe standstill monitor has detected the end of the run-on movement by means of two inductive proximity switches. When the button (E) is actuated, the coil of the solenoid interlock is energised.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To monitor one guard door at plants with dangerous run-on movements up to PL d and Category 3
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 23:58