G50-035Z11/11Y
Ürün numarası:101166492

Ürün açıklaması
- Darbeye dayanıklı plastik başlıklı metal muhafaza
- Değişen anahtar hareketi için çeşitli kam şekilleri
- Disk kamlarını önden ayarlayarak anahtarlama noktalarının kolay ayarlanması için kullanılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıG50-035Z11/11Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101166492
EAN (European Article Number)4030661215433
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesihafif alaşım kokil döküm
Gövde kapağının malzemesiPlastik, termoplastik
Brüt ağırlık1.230g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Açıcı sayısı, sol1
Açıcı sayısı, sağ1
Perde sayısı2
Kapatıcı sayısı, sol1
Kapatıcı sayısı, sağ1
Mekanik veriler
Montajfloor mounting
Dişli oranı1:35
Şaft montaj tipiFull shaft
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M20 x 1,5
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk244mm
Genişlik120mm
Yükseklik114mm
Şaft uzunluğu44mm
Milin çapı12mm
Mil çapı toleransıh8
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Anahtarlama elemanı solZ 6881-11-1
Anahtarlama elemanı sağZ 6881-11-1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.10.2026 10:20