Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Belçika
FRNL
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Almanya
DE
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Birleşik Krallık
EN
Hindistan
EN
Uluslararası
EN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Hollanda
NL
Norveç
NO
Avusturya
DEEN
Polonya
PL
Portekiz
PT
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
ispanya
ES
Türkiye
TR
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Schmersal
  1. Depolama sistemleri
  2. Güvenli son konum

Güvenli son konum

PS116 Makaralı kumanda çubuğu R200

PS116 Makaralı kumanda çubuğu R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
Kategoriye git
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Kategoriye git
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Kategoriye git
PS116 Sapmalı makara kolu K200

PS116 Sapmalı makara kolu K200

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Simetrik gövde
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Kategoriye git
PS116 Sapmalı makara kolu K210

PS116 Sapmalı makara kolu K210

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Simetrik gövde
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Kategoriye git
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Simetrik gövde
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Kategoriye git
PS116 Açılı kollu makara K240

PS116 Açılı kollu makara K240

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Simetrik gövde
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Kategoriye git
PS116 angle roller lever K241

PS116 angle roller lever K241

Kategoriye git
PS116 Açılı kollu makara K250

PS116 Açılı kollu makara K250

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Simetrik gövde
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Kategoriye git
PS116 Makara kolu H200

PS116 Makara kolu H200

  • •Termoplastik muhafaza
  • •Simetrik gövde
  • •15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Kategoriye git
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •with stainless steel roll
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Kategoriye git
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •brass roller Ø 16 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Kategoriye git
Emniyet fonksiyonlu PS116 konum şalteri kullanılarak RGB sınırlaması için normatif gereklilik güvenli bir şekilde yerine getirilebilir.