Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Uluslararası
EN
Almanya
DE
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Avusturya
DEEN
Belçika
FRNL
Birleşik Krallık
EN
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Hindistan
EN
Hollanda
NL
ispanya
ES
İsveç
SV
İsviçre
DEFRITEN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Norveç
NO
Polonya
PL
Portekiz
PT
Türkiye
TR
Schmersal
  1. Emniyetli anahtarlama ve denetleme
  2. Halatlı acil stop anahtarları

Halatlı acil stop anahtarları

ZQ 215

ZQ 215

  • •Metal muhafaza
  • •EN 50047 e uygun tasarım
  • •45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • •Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Kategoriye git
ZQ 315

ZQ 315

  • •Metal muhafaza
  • •45  çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
  • •Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • •EN 50041 e uygun tasarım
Kategoriye git
ZQ 700

ZQ 700

  • •Termoplastik muhafaza
  • •tek taraflı çalışma / 10 m uzunluğa kadar tel
  • •Devre açma basma butonu
  • •Konum göstergesi
  • •Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • •Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • •tel çekme ve kopma algılaması
  • •10 m" ye kadar kablo uzunlukları için tek germe kuvveti
Kategoriye git
ZQ 900

ZQ 900

  • •Metal muhafaza
  • •tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
  • •Devre açma basma butonu
  • •Konum göstergesi
  • •Sağlam tasarım
  • •Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • •Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • •Harici su geçirmez yüksük
  • •tel çekme ve kopma algılaması
Kategoriye git
ZQ 901

ZQ 901

  • •Paslanmaz çelik mahfaza
  • •tek taraflı çalışma / 75 m uzunluğa kadar tel
  • •Devre açma basma butonu
  • •Konum göstergesi
  • •Sağlam tasarım
  • •Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • •Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
  • •Harici su geçirmez yüksük
  • •tel çekme ve kopma algılaması
  • •3 kablo girişleri M 20 x 1.5
Kategoriye git
RS655

RS655

  • •Metal muhafaza
  • •tel çekme ve kopma algılaması
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •Merkezi bağlantı klemensi
  • •Mekanik anahtarlama konumu göstergesi
  • •çift taraflı çalışma / tel 2 x 100 m uzunluğa kadar
Kategoriye git
RS656

RS656

  • •Termoplastik muhafaza
  • •tel çekme ve kopma algılaması
  • •Koruma sınıfı IP66, IP67
  • •Merkezi bağlantı klemensi
  • •Mekanik anahtarlama konumu göstergesi
  • •çift taraflı çalışma / tel 2 x 100 m uzunluğa kadar
Kategoriye git
T3Z 068

T3Z 068

  • •Metal muhafaza
  • •çift taraflı çalışma / tel 2 x 50 m uzunluğa kadar
  • •Sağlam tasarım
  • •Düşük hareket ettirme kuvveti
Kategoriye git
Aksesuarlar

Aksesuarlar

Kategoriye git

ESNEK ACİL DURDURMA FONKSİYONLU HALATLI ACİL DURUM ŞALTERİ

Makine ve tesisler koruyucu kapılar veya güvenlik kapakları vb. kullanılarak emniyete alınamadığı durumlarda halatlı acil durum şalterleri gereklidir. İlk önce taşıma ve konveyör sistemlerinin yanı sıra büyük sistemlerde de kullanılırlar, örneğin plastik teknolojisinde, geri dönüşüm endüstrisinde veya ağaç işlemede. Bu acil kapat şalteri biçiminin yaygın kullanımı, aşağıdaki önemli emniyet özelliğine dayanabilir: Bir halatlı acil durum şalteri sayesinde, mantar butonlu acil durdurma komutlu cihazların aksine, halatın her noktasında acil durdurma fonksiyonu tetiklenebiliyor.

HALATLI ACİL DURUM ŞALTERİ: AS-I-SAW ARABİRİMİYLE DE MEVCUTTUR

Bir halatlı acil durum şalteri, EN ISO 13849-1 uyarınca PL e'ye kadar uygun bir güvenlik değerlendirme ünitesiyle bağlantılı olarak kullanılabilir. Schmersal grubunun bu ürün programı entegre AS-Interface-Safety-at-Work arabirimine (AS-i-SaW) sahip varyantları da içermektedir. Açık AS-International standardı temeline göre basit ve kanıtlanmış bus sisteminin avantajlarından yararlanılır. Bunun haricinde bu şalter serisinin patlama tehlikesi olan ortamlarda ve aşırı sıcaklıklarda kullanıma uygun versiyonları da mevcuttur. Genel olarak bu kategorideki tek ve çift etkili şalterler arasında da bir ayrım yapılmalıdır.

HALATLI ACİL DURUM ŞALTERLERİNİN YAPISI VE ETKİ ŞEKLİ

Schmersal grubunun tüm halatlı acil durum şalterleri EN ISO 13850 ve IEC 60947-5-5 direktiflerine uygundur. Halat ve halat kopması izleme standart özelliklerdir. Şalterler, halatın ön gerilmesiyle çalışma durumlarına ayarlanır. Burada normalde kapalı kontaklar kapalı ve tersine normalde açık kontaklar açıktır. Halat daha sonra çekildiğinde veya kopması durumunda, normalde kapalı kontaklar açılır ve normalde açık kontaklar kapanır. Acil durum şalteri daha sonra çalışma durumuna alınmak istenirse, bu sadece kilit manuel açılarak yapılabilir.