HDL-BL-WS-940
Ürün numarası:103061613

Ürün açıklaması
- hygienic design
- illuminable
- blue, visible sealing elements
- Customised symbols possible
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıHDL-BL-WS-940
Ürün numarası (sipariş numarası)103061613
EAN (European Article Number)4030661680422
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIlluminated pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiStainless steel (V4A)
Körüklerin malzemesiSilikon
Renk operatörlerBeyaz
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiMavi
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık48g
Genel veriler - Özellikler
Sembol etiketleme ileEvet (1)
AydınlatılabilirEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Anti-torsion protectionYes
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku3,5mm
Montajcentral nut
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Sembol Etiketleme Numarası940
Etiketleme tasarımıLaser
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti16N
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik, maximum46mm
Yükseklik63mm
Kurulum yüksekliği13mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği50mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
Dokunmatik yüzeyin çapı22mm
Ön halkanın çapı45mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama65 x 65mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Scope of delivery with contact carrier SMF
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 11:54