HDRZ40-BL-SW
Ürün numarası:103039516

Ürün açıklaması
- çekmeli
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıHDRZ40-BL-SW
Ürün numarası (sipariş numarası)103039516
EAN (European Article Number)4030661617428
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Onaylar
VerilericULushygiene tested
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımMushroom impact buttonÖn plaka montajı
Yapı şekliLatchingYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Malzeme, operatörlerPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Ön halka malzemesiStainless steel (V4A)
Körüklerin malzemesiSilikon
Renk operatörlerSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiMavi
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık64g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Kontak elemanı sayısı, maksimum4
Anti-torsion protectionYes
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilit açmaÇekmece açma
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku5,5mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}50N
Montajcentral nut
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti50N
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik, maximum46mm
Yükseklik86mm
Kurulum yüksekliği38mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği48mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
aktüatör kafaları için çaplar40mm
Ön halkanın çapı45mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama65 x 65mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +75 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Scope of delivery with contact carrier SMF
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 07:30