HHSNH63-BL-RT
Ürün numarası:103044299

Ürün açıklaması
- with integrated yellow background
- Option to adding auxiliary contacts onto both sides of the switch
- hygienic design
- lockable with a lock
- blue, visible sealing elements
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıHHSNH63-BL-RT
Ürün numarası (sipariş numarası)103044299
EAN (European Article Number)4030661618005
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000216
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000216
Onaylar
Verilerihygiene tested
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
TasarımMain switch 63 AÖn plaka montajı
Yapı şekliLarge marking plate
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Tanıtım plakasının malzemesiAparatın malzemesi
Malzeme, kolAparatın malzemesi
Ön halka malzemesiStainless steel (V4A)
Mafsal malzemesiABS
Tanımlama plakasının rengisarı
Muhafaza rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kontakt elemanları rengiSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengikırmızı
Körük rengiMavi
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık220g
Genel veriler - Özellikler
Kilitlenebilir nötr konum Evet
Mandallama Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Ana kontak sayısı3
Anti-torsion protectionYes
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Kilitleme konumusağ
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sağ90°
Montajcentral nut
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Montaj konumu ana kontaklar0°
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum1 mm², esnek4 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum16 mm², esnek25 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti4AWG
Klemenslerin sıkma torku2,5Nm
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk72mm
Yükseklik115mm
Kurulum yüksekliği32mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği78mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
çapı100mm
Ön halkanın çapı45mm
Kolun uzunluğu52,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
notKutu başına
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı63A
Nominal çalışma gerilimi690VAC
Anahtarlama kapasitesi, AC-318.500W
Anahtarlama kapasitesi, AC-2322.000W
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusuMerkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildirwithout strengthening plate, with marking plate
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2026 00:34