HML-BL-GB-966
Ürün numarası:103061983

Ürün açıklaması
- Customised symbols possible
- hygienic design
- 360° radiating all around
- blue, visible sealing elements
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıHML-BL-GB-966
Ürün numarası (sipariş numarası)103061983
EAN (European Article Number)4030661680224
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYassı başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Üst taraf malzemesiPlastik
Kubbenin ve rengisarı
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık27g
Genel veriler - Özellikler
Sembol etiketleme ileEvet (1)
AydınlatılabilirEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anti-torsion protectionYes
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Montajcentral nut
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Sembol Etiketleme Numarası966
Etiketleme tasarımıLaser
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği10mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği51mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including light element
Ön halkanın çapı45mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama65 x 65mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Hedef 24 VAC/DC
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Scope of delivery with contact carrier SMF
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.10.2026 04:12