HWSE7.1-BL-SW
Ürün numarası:103041141

Ürün açıklaması
- Uzun düğme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıHWSE7.1-BL-SW
Ürün numarası (sipariş numarası)103041141
EAN (European Article Number)4030661618173
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-43
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-43
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-43
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001029
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001029
Onaylar
Verilerihygiene tested
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
İklime ilişkin zorlamaDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
TasarımÖn plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiStainless steel (V4A)
Mafsal malzemesiABS
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiSiyah
Körük rengiMavi
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık250g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı7
Anti-torsion protectionYes
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları1.000.000operasyon sayısı
anahtarlama açısı45°
Montajcentral nut
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum1 mm², esnek1 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum2.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti12AWG
Klemenslerin sıkma torku2,5Nm
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik, maximum48mm
Yükseklik125mm
Kurulum yüksekliği31mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği94mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
Ön halkanın çapı45mm
Kolun uzunluğu52,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı20A
Nominal çalışma gerilimi690VAC
Talep edilen nominal kısa devre akımı10.000A
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.09.2026 05:23